PFG 15 SI-AS-55 N005

Artikel-Nr.: 10.01.01.00627
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
PFG 15 SI-AS-55 N005
Attribut Wert
d 4,5 mm
d1 7,8 mm
Dk 12,2 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
H 8 mm
H2 2,6 mm
Z 1,9 mm