SGGN 115 NBR-55 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00628
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 115
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SGGN 115 NBR-55 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 7 mm
Dmax(S) 123 mm
Ds 115 mm
G1 G1/4"-AG
H 54 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 13 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3