SG 8 NBR-55 N040

Art-Nr.: 10.01.01.00713

Flachsauger (rund)

Baugröße8
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Höhe H8,5 mm
SG 8 NBR-55 N040
Attribut Wert
d 2 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 8,50 mm
H2 4 mm
Z (Hub) 1,70 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 0
Baugröße 8
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Saugkraft 2,30 N
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Produktfamilie SG

Bestellhinweise: SG 8 NBR-55 N040