SGN 8 NBR-55 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00715
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße: 8
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGN 8 NBR-55 M5-AG
Attribut Wert
dn 1 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
G1 M5-AG
H 11,5 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z 1,7 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3