PFG 3.5 SI-AS-55 N003

Artikel-Nr.: 10.01.01.00752
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 3.5
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
PFG 3.5 SI-AS-55 N003
Attribut Wert
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3,5 mm
H 4 mm
H2 1,5 mm
H3 2,5 mm
Z 0,5 mm