SGR 24 G SI-40

Artikel-Nr.: 10.01.01.00773
Saugring für CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 24
Zusatzausstattung: integriertem Hub
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 40 °Sh
SGR 24 G SI-40
Attribut Wert
d 4 mm
d2 17 mm
D1 31,5 mm
dn 1,2 mm
Dmax(S) 24,5 mm
D mk 20,5 mm
Ds 24 mm
H 19,5 mm
H2 4,3 mm
Z 0,8 mm