SGN 40 NBR-60 G1/8-AG K

Artikel-Nr.: 10.01.01.00784
Flachsauggreifer (rund), schonende und knitterfreie Handhabung von Folien und Papier
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Zusatzausstattung:
gerundete Dichtlippe
SGN 40 NBR-60 G1/8-AG K
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 45,5 mm
Ds 40 mm
G1 G1/8"-AG
H 22 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3