SGP 30 NK-40 N033

Art-Nr.: 10.01.01.00787

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.

Auslaufartikel
Baugröße30
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]40 Shore A
SFF 30 EPDM-45 SC040

Die Produktfamilie SGP 30 NK-40 N033 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 30 EPDM-45 SC040

SGP 30 NK-40 N033
Attribut Wert
d 11,20 mm
Dk 15,60 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
H 22,20 mm
H2 15,70 mm
Z (Hub) 2 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 19 N
Volumen 3 cm³
Baugröße 30
Nippelfamilie N 033
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 40 Shore A
Gewicht 3,10 g
Produktfamilie SGP

Bestellhinweise: SGP 30 NK-40 N033