SGP 35 NK-40 N034

Art-Nr.: 10.01.01.00788

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.

Auslaufartikel
Baugröße35
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]40 Shore A

Der Artikel 10.01.01.00788 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de

SGP 35 NK-40 N034
Attribut Wert
d 10 mm
Dk 16,50 mm
Dmax(S) 35 mm
Ds 30,20 mm
H 23,50 mm
H2 14,80 mm
Z (Hub) 0,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 31 N
Volumen 2,80 cm³
Baugröße 35
Nippelfamilie N 034
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 40 Shore A
Gewicht 6,40 g
Produktfamilie SGP

Bestellhinweise: SGP 35 NK-40 N034