SGP 40 NK-40 N035

Artikel-Nr.: 10.01.01.00789
Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 40 °Sh
SGP 40 NK-40 N035
Attribut Wert
d 8 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
H 20,6 mm
H2 14,5 mm
Z 2,3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3