SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00791

Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.

Auslaufartikel
Baugröße30
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]40 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
VakuumanschlussG1/4"-AG
SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

Die Produktfamilie SGPN 30 NK-40 G1/4-AG läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

SGPN 30 NK-40 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 5,50 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
G1 G1/4"-AG
H 27,20 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 2 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 19 N
Volumen 3 cm³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 30
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 40 Shore A
Gewicht 11 g
Produktfamilie SGPN


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

Der Sauger SGPN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ SGP – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGP, Anschlussnippel SA-NIP