SGPN 35 NK-40 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00792
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 35
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 40 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SGPN 35 NK-40 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 5,5 mm
Dmax(S) 35 mm
Ds 34 mm
G1 G1/4"-IG
H 38,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 0,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3