SGAN 7 SI-55 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00797
Flachsauggreifer (rund) für besonders empfindliche Werkstücke
Baugröße: 7
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: M5-IG
SGAN 7 SI-55 M5-IG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 7,5 mm
Ds 7 mm
G1 M5-IG
H 22 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3