SGAN 9 SI-55 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00801
Flachsauggreifer (rund) für besonders empfindliche Werkstücke
Baugröße: 9
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: M5-IG
SGAN 9 SI-55 M5-IG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
G1 M5-IG
H 22 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z 1,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3