SGAN 16 SI-55 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00809
Flachsauggreifer (rund) für besonders empfindliche Werkstücke
Baugröße: 16
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
SGAN 16 SI-55 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 3 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-IG
H 25 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 2 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3