SGAN 16 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00810

Flachsauggreifer (rund) für besonders empfindliche Werkstücke

Baugröße16
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
AnschlussG1/8"-AG
SGAN 16 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 3 mm
Dmax(S) 17,50 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-AG
H 17 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 2 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 6,90 N
Volumen 0,61 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 15 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 16
Nippelfamilie N 029
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 5,70 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SGAN


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SGAN 16 SI-55 G1/8-AG

Der Sauggreifer SGAN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ SGA – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGA, Anschlussnippel SA-NIP