SGAN 16 PU-60 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00811
Flachsauggreifer (rund) für besonders empfindliche Werkstücke
Baugröße: 16
Saugerwerkstoff: Polyurethan PU
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
SGAN 16 PU-60 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 3 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-IG
H 25 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3