Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für besonders empfindliche Werkstücke
Baugröße | 16 |
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Anschluss | G1/8"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 3 mm |
Dmax(S) | 17,50 mm |
Ds | 15 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 17 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 6,90 N |
Volumen | 0,61 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 15 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 16 |
Nippelfamilie | N 029 |
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 5,70 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SGAN |
Bestellhinweise: SGAN 16 PU-60 G1/8-AG
Der Sauggreifer SGAN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGA, Anschlussnippel SA-NIP