SA-NIP N028 M5-IG DN200

Artikel-Nr.: 10.01.01.00813
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 028
Gewinde G1: M5-IG
Gesamtlänge: 14 mm
Einbaulänge: 10 mm
Nennweite: 2,00 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N028 M5-IG DN200
Attribut Wert
D 7,3 mm
dn 2 mm
D2 5,3 mm
G1 M5-IG
L 10 mm
L2 2 mm
L1 14 mm
L3 2 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm