SA-NIP N029 G1/8-IG DN350

Artikel-Nr.: 10.01.01.00815
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 029
Gewinde G1: G1/8"-IG
Gesamtlänge: 17 mm
Einbaulänge: 13 mm
Nennweite: 3,50 mm
Material: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 4 mm
Attribut Wert
D 12,3 mm
dn 3,5 mm
D2 9,3 mm
G1 G1/8"-IG
L 13 mm
L2 2 mm
L1 17 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm