SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00832
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 190
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM-F
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-AG
Werkstücktemperatur max.: 400 °C
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
Attribut Wert
dn 10 mm
Dmax(S) 209 mm
Ds 190 mm
G1 G1/2"-AG
H 66 mm
LG1 18 mm
SW1 32 mm
Z 8 mm