Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße | 190 |
Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM-F |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Arbeitstemperatur max. | 350 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 40 mm |
Dmax(S) | 209 mm |
Ds | 190 mm |
H | 17 mm |
Z (Hub) | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 1050 N |
Werkstückradius min. (konvex) | 350 mm |
Baugröße | 190 |
Arbeitstemperatur max. | 350 °C |
Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM-F |
Gewicht | 256 g |
Produktfamilie | SPL-HT |
Bestellhinweise: SPL-HT 190 FPM-F-65