SGGN 85 VU1-72 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00835
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SGGN 85 VU1-72 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 5 mm
Dmax(S) 93 mm
Ds 85 mm
G1 G1/4"-AG
H 40 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 17,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3