SGH 36 SI-35

Artikel-Nr.: 10.01.01.01062
Saughalbschale CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 36
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 35 °Sh
SGH 36 SI-35
Attribut Wert
d 20 mm
d2 20 mm
Dk 36 mm
dn 2 mm
Dmax(S) 36,5 mm
D mk 28 mm
Ds 36 mm
H 6 mm
Z 1,5 mm