SGH 33 G SI-50

Artikel-Nr.: 10.01.01.01063
Saughalbschale CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 33
Zusatzausstattung: integriertem Hub
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Attribut Wert
d 4 mm
d2 17,4 mm
dn 3 mm
Dmax(S) 33,5 mm
D mk 25 mm
Ds 33 mm
H 12 mm
H2 3 mm
Z 2,5 mm