SGP 30 SI-50 N033

Art-Nr.: 10.01.01.01064

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.

Auslaufartikel
Baugröße30
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]50 Shore A
SFF 30 SI-55 SC040

Die Produktfamilie SGP 30 SI-50 N033 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 30 SI-55 SC040

SGP 30 SI-50 N033
Attribut Wert
d 11,20 mm
Dk 15,60 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
H 22,20 mm
H2 15,70 mm
Z (Hub) 2 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 19 N
Volumen 3 cm³
Baugröße 30
Nippelfamilie N 033
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 50 Shore A
Gewicht 3,10 g
Produktfamilie SGP
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
Bestellhinweise: SGP 30 SI-50 N033