SGR 31 SI-AS-55

Artikel-Nr.: 10.01.01.01080
Saugring für CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 31
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
SGR 31 SI-AS-55
Attribut Wert
d 20,4 mm
d2 18 mm
Dk 31,5 mm
dn 1,8 mm
Dmax(S) 31,5 mm
D mk 24,5 mm
Ds 31 mm
H 6 mm
Z 1,4 mm