Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring für Saugplatte SPU
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 83 mm |
Ds | 125 mm |
Dmax(S) | 126 mm |
H | 23,50 mm |
Z (Hub) | 5,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 125 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Gewicht | 70,20 g |
Produktfamilie | DR-SPU |
Bestellhinweise: DR-SPU 125 SI-60