SPU 125 SI-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01103

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße125
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
AnschlussG1/4"-IG
SPU 125 SI-60 G1/4-IG
Attribut Wert
d 22 mm
d2 83 mm
d3 61 mm
Dmax(S) 132 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
H 25 mm
H1 26 mm
L2 22 mm
LG1 13 mm
LG2 14 mm
Z (Hub) 7 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 660 N
Saugkraft d2 365 N
Volumen 75,60 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 220 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 9 mm
Baugröße 125
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 200 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SPU


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SPU 125 SI-60 G1/4-IG

Die Saugplatte SPU (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Dichtring vom Typ DR-SPU – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden
  • Optionale Produktergänzung: Tastventil, steile Dichtlippe, Abschäleinsatz

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SPU, Tastventil TV