Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring für Saugplatte SPU
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 60 mm |
Ds | 100 mm |
Dmax(S) | 108 mm |
H | 24,50 mm |
Z (Hub) | 7,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 100 |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Gewicht | 53,80 g |
Produktfamilie | DR-SPU |
Bestellhinweise: DR-SPU 100 NBR-55