SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.01107
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
Baugröße: 100
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SPU 100 NBR-55 G1/4-IG
Attribut Wert
d 22 mm
d2 60 mm
Dmax(S) 108 mm
Ds 100 mm
G1 G1/4"-IG
H 25 mm
H1 26 mm
LG1 13 mm
Z (Hub) 7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3