SPU 300 SI-60 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.01135
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
Baugröße: 300
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
SPU 300 SI-60 G1/2-IG
Attribut Wert
d 34 mm
d2 253 mm
d3 226,5 mm
Dmax(S) 320 mm
Ds 300 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
H 25 mm
H1 26,5 mm
L2 76 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z 6 mm