Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring für Saugplatte SPU
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 349,20 mm |
Ds | 400 mm |
Dmax(S) | 402,40 mm |
H | 28 mm |
Z (Hub) | 4,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 400 |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Gewicht | 1051 g |
Produktfamilie | DR-SPU |
Bestellhinweise: DR-SPU 400 NBR-55