Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
Baugröße | 160 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Anschluss | G1/2"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 34 mm |
d2 | 113 mm |
d3 | 88 mm |
Dmax(S) | 170 mm |
Ds | 160 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
H | 25 mm |
H1 | 26,50 mm |
L2 | 36,50 mm |
LG1 | 13,50 mm |
LG2 | 15 mm |
Z (Hub) | 7 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 1090 N |
Saugkraft d2 | 600 N |
Volumen | 151 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm |
Baugröße | 160 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 440 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SPU |
Bestellhinweise: SPU 160 SI-60 G1/2-IG AE
Die Saugplatte SPU (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SPU, Tastventil TV