SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Artikel-Nr.: 10.01.01.01158
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
Baugröße: 125
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Zusatzausstattung: Tastventil
SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV
Attribut Wert
d 22 mm
d2 83 mm
Dmax(S) 132 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 G1/8"-IG
H 25 mm
H1 43 mm
L2 22 mm
LG1 13 mm
LG2 13 mm
LG3 6 mm
Z 7 mm