SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.01185
Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke
Baugröße: 160
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG
Attribut Wert
d 34 mm
d2 113 mm
d3 88 mm
ds 33,5 mm
Dmax(S) 162,5 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
H 25 mm
H1 26,5 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z (Hub) 7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3