Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke
Baugröße | 210 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Anschluss | G1/2-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 34 mm |
d2 | 163 mm |
d3 | 138 mm |
ds | 33,50 mm |
Dmax(S) | 215 mm |
Ds | 210 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
H | 23 mm |
H1 | 24,50 mm |
L2 | 36,50 mm |
LG1 | 13,50 mm |
LG2 | 15 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 1760 N |
Volumen | 193,27 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm |
Baugröße | 210 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 900 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SPC |
Bestellhinweise: SPC 210 NBR-55 G1/2-IG
Die Saugplatte SPC (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SPC, Tastventil