DR-SPC 210 NBR-55

Artikel-Nr.: 10.01.01.01191
Dichtring für Saugplatte SPC
Baugröße: 210
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Attribut Wert
d2 159,2 mm
d5 55 mm
Ds 210 mm
Dmax(S) 218 mm
H 24,5 mm
Z 4,5 mm