DR-SPC 250 NBR-55

Artikel-Nr.: 10.01.01.01192
Dichtring für Saugplatte SPC
Baugröße: 250
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Attribut Wert
d2 199,2 mm
d5 55 mm
Ds 250 mm
Dmax(S) 258 mm
H 24,5 mm
Z 4,5 mm