SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr.: 10.01.01.01209

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen

Baugröße250
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
AnschlussG1/2"-IG
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV
Attribut Wert
d 34 mm
d2 203 mm
Dmax(S) 263 mm
Ds 252 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 G3/8"-IG
H 25 mm
H1 65,50 mm
L2 76 mm
LG1 13,50 mm
LG2 39 mm
LG3 12 mm
Z (Hub) 6,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 2650 N
Saugkraft d2 1940 N
Volumen 371 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2200 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 12 mm
Baugröße 250
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1400 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SPU


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
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
Bestellhinweise: SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Die Saugplatte SPU (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Dichtring vom Typ DR-SPU – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden
  • Optionale Produktergänzung: Tastventil, steile Dichtlippe, Abschäleinsatz

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SPU, Tastventil TV