SPU 250 SI-60 G1/2-IG TV

Artikel-Nr.: 10.01.01.01210
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
Baugröße: 250
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Zusatzausstattung: Tastventil
SPU 250 SI-60 G1/2-IG TV
Attribut Wert
d 34 mm
d2 203 mm
Dmax(S) 265 mm
Ds 250 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 G3/8"-IG
H 25 mm
H1 65,5 mm
L2 76 mm
LG1 13,5 mm
LG2 20 mm
LG3 12 mm
Z (Hub) 7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3