SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Artikel-Nr.: 10.01.01.01211
Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke
Baugröße: 250
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Zusatzausstattung: Tastventil
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV
Attribut Wert
d 34 mm
d2 203 mm
ds 33,5 mm
Dmax(S) 252,5 mm
Ds 250 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 G1/8"-IG
H 25 mm
H1 67 mm
L2 76 mm
LG1 13,5 mm
LG2 16 mm
LG3 12 mm
Z (Hub) 7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3