SGR 31 G SI-40

Artikel-Nr.: 10.01.01.01275
Saugring für CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 31
Zusatzausstattung: integriertem Hub
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 40 °Sh
SGR 31 G SI-40
Attribut Wert
d 4 mm
d2 18 mm
Dk 31,5 mm
dn 1,8 mm
Dmax(S) 31,5 mm
D mk 24,5 mm
Ds 31 mm
H 19,2 mm
H2 8 mm
Z 1,4 mm