SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

Saugeranschlussnippel

Gewinde G1G1/8"-IG
Länge L120 mm
Einbaulänge16 mm
NormteilewerkstoffAluminium
SA-NIP N004 G1/8-IG DN200
Attribut Wert
D 6 mm
dn 2 mm
D2 4 mm
G1 G1/8"-IG
L 16 mm
L1 20 mm
L2 2 mm
L3 2 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 004
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 5,20 g

Bestellhinweise: SA-NIP N004 G1/8-IG DN200