SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

Artikel-Nr.: 10.01.01.03522
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 006
Gewinde G1: G1/8"-IG
Gesamtlänge: 22.5 mm
Einbaulänge: 16 mm
Nennweite: 2,00 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N006 G1/8-IG DN200
Attribut Wert
D 10 mm
dn 2 mm
D2 5 mm
G1 G1/8"-IG
L 16 mm
L1 22,5 mm
L2 4,5 mm
L3 2 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm