SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Art-Nr.: 10.01.01.03523

Saugeranschlussnippel

NippelfamilieN 007
Gewinde G1G1/8"-IG
Länge L124,5 mm
Länge L16 mm
Einbaulänge16 mm
Nenndurchmesser dn3,5 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Schlüsselweite SW24 mm
SA-NIP N007 G1/8-IG DN350
Attribut Wert
dn 3,50 mm
D 10 mm
D2 6,50 mm
G1 G1/8"-IG
L 16 mm
L1 24,50 mm
L2 7 mm
L3 1,50 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 007
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 5,80 g

Bestellhinweise: SA-NIP N007 G1/8-IG DN350