SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Art-Nr.: 10.01.01.03524

Saugeranschlussnippel

Gewinde G1G1/8"-IG
Länge L125 mm
Einbaulänge16 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Schlüsselweite SW24 mm
SA-NIP N008 G1/8-IG DN350
Attribut Wert
D 14 mm
dn 3,50 mm
D2 8,50 mm
G1 G1/8"-IG
L 16 mm
L1 25 mm
L2 7 mm
L3 2 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 008
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 6,70 g

Bestellhinweise: SA-NIP N008 G1/8-IG DN350