SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Artikel-Nr.: 10.01.01.03529
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 005
Gewinde G1: G1/8"-AG
Gesamtlänge: 17.5 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nennweite: 2,00 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N005 G1/8-AG DN200
Attribut Wert
dn 2 mm
D 8 mm
D2 5 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 17,5 mm
L2 2,5 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm