SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03530

Saugeranschlussnippel

Gewinde G1G1/8"-AG
Länge L119,5 mm
Einbaulänge5 mm
NormteilewerkstoffAluminium
SA-NIP N006 G1/8-AG DN200
Attribut Wert
D 10 mm
dn 2 mm
D2 5 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 19,50 mm
L2 4,50 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 006
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 4,30 g

Bestellhinweise: SA-NIP N006 G1/8-AG DN200