SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

Artikel-Nr.: 10.01.01.03532
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 008
Gewinde G1: G1/8"-AG
Gesamtlänge: 22 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nennweite: 3,50 mm
Material: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 4 mm
SA-NIP N008 G1/8-AG DN350
Attribut Wert
D 14 mm
dn 3,5 mm
D2 8,5 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 22 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm